??
Choix du modèle CAO
K0611.100403
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0611 - Bagues d'arrêt fendues, externes
Nomenclature
K0611.100403
BESTKIPP
Référence
K0611.100403 mm
MATERIAL
matière
Aluminium
SS
Clé en acier
-
FORM
Forme
B
C
Diamètre
M 3 x 8
B
Largeur
9 mm
D1
Diamètre
4 mm
D2
Diamètre
16 kg
R
Diamètre
20.7 mm
GEW
Poids environ
0.0051 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245340446
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions